Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0122 - Palanca de sujeción con rosca exterior
Lista de materiales
K0122.3102X30
BESTKIPP
Referencia
K0122.3102X30
MATERIAL
Material
Zink
FARBE
Color
Naranja RAL 2004
OBFLGK
Superficie cuerpo de base
seidenmatt
GR
Tamaño
3
X
Rosca exterior
M 10
D
mm
16.0 mm
D1
mm
21.0 mm
D2
mm
22.0 mm
H
mm
37.0 mm
H1
mm
10.0 mm
H2
mm
24.0 mm
H3
mm
54.5 mm
H4
mm
58.5 mm
A
mm
80 mm
A1
mm
91.0 mm
B
mm
11.0 mm
L
mm
30 mm
ZZ
Número de dientes
22
GEW
kg
0.1561 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245092079
FARBE1
Color
Stahl brüniert
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.